Meny Sök

Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 70.0 mm Gummi; stål

Svart gängad fot av stål, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar. Skruvas i.
Essentra artikelnummer:

10291320

Tillverkarens artikelnummer:

499412

46 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 280,9016 kr
5 - 24 200,644 kr
25 - 49 157,0217 kr
50 + 91,5882 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

280,90 kr

1 x 280,9016 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi; stål
Fotdiameter 40.0 mm
Basens höjd 16.0 mm
Total höjd 86.0 mm
Skruvlängd 70.0 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss