Meny Sök

Skruvbara buffertfötter - Gängade

I lager

Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer..

Serienummer: SR5726

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvlängd Gängstorlek Basens höjd Total höjd Fotdiameter Köp
58,0403 kr - 178,0734 kr 95 I lager
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
140,3827 kr - 428,5829 kr 59 I lager
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
88,9205 kr - 272,72 kr 46 I lager
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
50,0977 kr - 109,9211 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
26,7005 kr - 33,3793 kr 244 I lager
28.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
18,5137 kr - 18,5137 kr 7288 I lager
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
19,5191 kr - 24,4168 kr 390 I lager
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
46,7942 kr - 46,7942 kr 211 I lager
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
44,4818 kr - 97,5665 kr 210 I lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
74,8736 kr - 230,0463 kr 460 I lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
112,3176 kr - 344,6436 kr 534 I lager
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
54,2773 kr - 165,6714 kr 80 I lager
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
41,164 kr - 90,1471 kr 925 I lager
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
28,065 kr - 28,065 kr 850 I lager
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
29,1279 kr - 29,1279 kr 400 I lager
18.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
65,5234 kr - 201,3095 kr 458 I lager
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
22,3917 kr - 22,3917 kr 3030 I lager
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
86,091 kr - 264,2758 kr 442 I lager
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
70,1913 kr - 215,637 kr 886 I lager
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
53,3437 kr - 116,2545 kr 161 I lager
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • av 2
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Gummi

10291368

Prisintervall
178,0734 kr - 58,0403 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 70.0 mm Gummi

10291405

Prisintervall
428,5829 kr - 140,3827 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 70.0 mm Gummi; stål

10291320

Prisintervall
272,72 kr - 88,9205 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M10 25.0 mm Gummi; stål

10291283

Prisintervall
109,9211 kr - 50,0977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter 35.0 mm M12 28.0 mm Gummi

10291566

Prisintervall
33,3793 kr - 26,7005 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Skruvlängd
    28.0 mm
Justerbara fötter 30.0 mm M6 18.0 mm Gummi

10291412

Prisintervall
18,5137 kr - 18,5137 kr

Lagernivåer
7288 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Basens höjd
    11.0 mm
  • Skruvlängd
    18.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M10 28.0 mm Gummi; stål

10291450

Prisintervall
24,4168 kr - 19,5191 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M12 70.0 mm Gummi; stål

10291498

Prisintervall
46,7942 kr - 46,7942 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Gummi; stål

10291269

Prisintervall
97,5665 kr - 44,4818 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Rund Rund Skruvfötter M8 50.0 mm

10291351

Prisintervall
230,0463 kr - 74,8736 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 50.0 mm Gummi

10291399

Prisintervall
344,6436 kr - 112,3176 kr

Lagernivåer
534 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 25.0 mm Gummi

10291344

Prisintervall
165,6714 kr - 54,2773 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M6 25.0 mm Gummi; stål

10291252

Prisintervall
90,1471 kr - 41,164 kr

Lagernivåer
925 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 30.0 mm M12 48.0 mm Gummi; stål

10291481

Prisintervall
28,065 kr - 28,065 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
Justerbara fötter 35.0 mm M8 18.0 mm Gummi

10291528

Prisintervall
29,1279 kr - 29,1279 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
  • Skruvlängd
    18.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M6 25.0 mm Gummi

10291337

Prisintervall
201,3095 kr - 65,5234 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter 30.0 mm M8 38.0 mm Gummi

10291443

Prisintervall
22,3917 kr - 22,3917 kr

Lagernivåer
3030 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Basens höjd
    11.0 mm
  • Skruvlängd
    38.0 mm
Rund Rund Skruvfötter M10 50.0 mm

10291375

Prisintervall
264,2758 kr - 86,091 kr

Lagernivåer
442 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi;rostfritt stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M8 50.0 mm Gummi; stål

10291276

Prisintervall
215,637 kr - 70,1913 kr

Lagernivåer
886 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm
Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 25.0 mm Gummi; stål

10291306

Prisintervall
116,2545 kr - 53,3437 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi; stål
  • Fotdiameter
    40.0 mm