Meny Sök

Justerbara fötter Rund 40.0 mm M12 50.0 mm Gummi

Svart gängad mässingsfot, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar.
Essentra artikelnummer:

10291399

Tillverkarens artikelnummer:

499419

534 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 344,6436 kr
10 - 49 246,174 kr
50 + 112,3176 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

344,64 kr

1 x 344,6436 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi;rostfritt stål
Fotdiameter 40.0 mm
Basens höjd 16.0 mm
Total höjd 66.0 mm
Skruvlängd 50.0 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss