Meny Sök

Justerbara fötter Rund 30.0 mm M12 48.0 mm Gummi; stål

Svart gängad fot av stål, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar. Skruvas i.
Essentra artikelnummer:

10291481

Tillverkarens artikelnummer:

499428

270 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 28,907 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 445,35 kr

50 x 28,907 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi; stål
Fotdiameter 30.0 mm
Basens höjd 11.0 mm
Total höjd 59.0 mm
Skruvlängd 48.0 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 4016930090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss