Meny Sök

Rund Rund Skruvfötter M8 50.0 mm

Svart gängad fot av rostfritt stål, kan användas som justerbar nivåfot eller buffert för små utrustningar. Skruvas i.
Essentra artikelnummer:

10291351

Tillverkarens artikelnummer:

499415

460 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 230,0463 kr
5 - 24 164,3188 kr
25 - 49 128,5407 kr
50 + 74,8736 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

230,05 kr

1 x 230,0463 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummi
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Gummi;rostfritt stål
Fotdiameter 40.0 mm
Basens höjd 16.0 mm
Total höjd 66.0 mm
Skruvlängd 50.0 mm
Gängstorlek M8
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss