Med våra ekrade metallrattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Färg | Hjulmaterial | Antal ekrar | Diameter, handhjul | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta