Meny Sök

Maskinratt 140.0 mm 14.0 mm Aluminium Svart

Essentra artikelnummer:

10194935

Tillverkarens artikelnummer:

1220657

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Pressgjuten aluminium
Handtagstyp Roterande handtag
Modell, handhjul Med handtag
Håltyp Bore Hole
Hjulmaterial Aluminium
Hjultyp Two-Spoke
Handtagsdiameter 24.0 mm
Handtagshöjd 76.5 mm
Diameter, handhjul 140.0 mm
Navdiameter 36.0 mm
Total höjd 36.5 mm
Antal ekrar 2
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss