10194850
1220646
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 + | 663,8521 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Silver |
|---|---|
| Allt material | Pressgjuten aluminium |
| Handtagstyp | Roterande handtag |
| Modell, handhjul | Med handtag |
| Håltyp | Bore Hole |
| Hjulmaterial | Aluminium |
| Hjultyp | Solid |
| Handtagsdiameter | 25.0 mm |
| Handtagsdiameter | 0.984 in |
| Handtagshöjd | 85.0 mm |
| Handtagshöjd | 3.346 in |
| Diameter, handhjul | 200.0 mm |
| Diameter, handhjul | 7.874 in |
| Navdiameter | 42.0 mm |
| Navdiameter | 1.654 in |
| Total höjd | 45.0 mm |
| Total höjd | 1.772 in |
| Antal ekrar | 0 |
| Commodity Code | 7616999099 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta