10640500
1220651
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Allt material | Pressgjuten aluminium |
| Handtagstyp | Roterande handtag |
| Modell, handhjul | Med handtag |
| Håltyp | Bore Hole |
| Hjulmaterial | Aluminium |
| Hjultyp | Solid |
| Handtagsdiameter | 0.945 in |
| Handtagsdiameter | 24.0 mm |
| Handtagshöjd | 2.972 in |
| Handtagshöjd | 75.5 mm |
| Diameter, handhjul | 5.512 in |
| Diameter, handhjul | 140.0 mm |
| Höjd under hjul | 19.0 mm |
| Höjd under hjul | 0.748 in |
| Navdiameter | 36.0 mm |
| Navdiameter | 1.417 in |
| Total höjd | 47.0 mm |
| Total höjd | 1.85 in |
| Antal ekrar | 0 |
| Commodity Code | 7616999099 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta