Meny Sök

Maskinratt 100.0 mm 10.0 mm Aluminium Svart

Essentra artikelnummer:

10194881

Tillverkarens artikelnummer:

1220649

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Pressgjuten aluminium
Handtagstyp Roterande handtag
Modell, handhjul Med handtag
Håltyp Bore Hole
Hjulmaterial Aluminium
Hjultyp Solid
Handtagsdiameter 18.0 mm
Handtagshöjd 56.5 mm
Diameter, handhjul 100.0 mm
Navdiameter 28.0 mm
Total höjd 39.0 mm
Antal ekrar 0
Commodity Code 7616991099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss