Meny Sök

Maskinratt 125.0 mm 12.0 mm Aluminium Svart

Essentra artikelnummer:

10194973

Tillverkarens artikelnummer:

1220661

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 541,624 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

541,62 kr

1 x 541,624 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Pressgjuten aluminium
Handtagstyp Roterande handtag
Modell, handhjul Med handtag
Håltyp Bore Hole
Hjulmaterial Aluminium
Hjultyp Two-Spoke
Handtagsdiameter 22.0 mm
Handtagshöjd 60.5 mm
Diameter, handhjul 125.0 mm
Navdiameter 31.0 mm
Total höjd 45.0 mm
Antal ekrar 2
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss