Meny Sök

Maskinratt 140.0 mm 14.0 mm Aluminium Svart

Essentra artikelnummer:

10194843

Tillverkarens artikelnummer:

1220645

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Pressgjuten aluminium
Handtagstyp Roterande handtag
Modell, handhjul Med handtag
Håltyp Bore Hole
Hjulmaterial Aluminium
Hjultyp Solid
Handtagsdiameter 24.0 mm
Handtagshöjd 76.0 mm
Diameter, handhjul 140.0 mm
Navdiameter 36.0 mm
Total höjd 36.0 mm
Antal ekrar 0
Commodity Code 7616999099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss