Meny Sök

Maskinratt 125.0 mm 12.0 mm Aluminium Svart

Essentra artikelnummer:

10194911

Tillverkarens artikelnummer:

1220655

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 386,7922 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

386,79 kr

1 x 386,7922 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Pressgjuten aluminium
Handtagstyp Roterande handtag
Modell, handhjul Med handtag
Håltyp Bore Hole
Hjulmaterial Aluminium
Hjultyp Two-Spoke
Handtagsdiameter 22.0 mm
Handtagshöjd 61.5 mm
Diameter, handhjul 125.0 mm
Navdiameter 31.0 mm
Total höjd 33.5 mm
Antal ekrar 2
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss