Meny Sök

Maskinratt 100.0 mm 10.0 mm Aluminium Silver

Essentra artikelnummer:

10194874

Tillverkarens artikelnummer:

1220648

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 444,3874 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

444,39 kr

1 x 444,3874 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Silver
Allt material Pressgjuten aluminium
Handtagstyp Roterande handtag
Modell, handhjul Med handtag
Håltyp Bore Hole
Hjulmaterial Aluminium
Hjultyp Solid
Handtagsdiameter 18.0 mm
Handtagshöjd 56.5 mm
Diameter, handhjul 100.0 mm
Navdiameter 28.0 mm
Total höjd 39.0 mm
Antal ekrar 0
Commodity Code 7616999099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss