Meny Sök

Maskinratt 140.0 mm 14.0 mm Aluminium Svart

Essentra artikelnummer:

10194997

Tillverkarens artikelnummer:

1220663

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 606,9012 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

606,90 kr

1 x 606,9012 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Pressgjuten aluminium
Handtagstyp Roterande handtag
Modell, handhjul Med handtag
Håltyp Bore Hole
Hjulmaterial Aluminium
Hjultyp Two-Spoke
Handtagsdiameter 24.0 mm
Handtagshöjd 75.5 mm
Diameter, handhjul 140.0 mm
Navdiameter 36.0 mm
Total höjd 47.0 mm
Antal ekrar 2
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss