Meny Sök

Maskinratt 200.0 mm 20.0 mm Aluminium Svart

Essentra artikelnummer:

10194959

Tillverkarens artikelnummer:

1220659

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 673,9061 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

673,91 kr

1 x 673,9061 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Pressgjuten aluminium
Handtagstyp Roterande handtag
Modell, handhjul Med handtag
Håltyp Bore Hole
Hjulmaterial Aluminium
Hjultyp Two-Spoke
Handtagsdiameter 25.0 mm
Handtagshöjd 85.0 mm
Diameter, handhjul 200.0 mm
Navdiameter 42.0 mm
Total höjd 45.5 mm
Antal ekrar 2
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss