Med våra ekrade metallrattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Färg | Hjulmaterial | Antal ekrar | Diameter, handhjul | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414,9476 kr - 414,9476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 444,3874 kr - 444,3874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 715,8065 kr - 715,8065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 436,0318 kr - 436,0318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 673,9061 kr - 673,9061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 606,9012 kr - 606,9012 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 311,2839 kr - 311,2839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 663,8521 kr - 663,8521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 543,0574 kr - 543,0574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 386,7922 kr - 386,7922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Silver
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 311,2839 kr - 311,2839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 663,8521 kr - 663,8521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 543,0574 kr - 543,0574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 386,7922 kr - 386,7922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 673,9061 kr - 673,9061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 606,9012 kr - 606,9012 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 414,9476 kr - 414,9476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 444,3874 kr - 444,3874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 790,9636 kr - 790,9636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
| 454,7226 kr - 454,7226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Roterande handtag
|
Svart
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pressgjuten aluminium
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta