Meny Sök

Ratt 200.0 mm Threaded PA Silver

Essentra artikelnummer:

10632796

Tillverkarens artikelnummer:

1220652

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Silver
Allt material Pressgjuten aluminium
Handtagstyp Roterande handtag
Modell, handhjul Med handtag
Håltyp Bore Hole
Hjulmaterial Aluminium
Hjultyp Solid
Handtagsdiameter 25.0 mm
Handtagshöjd 85.5 mm
Diameter, handhjul 200.0 mm
Höjd under hjul 24.0 mm
Navdiameter 42.0 mm
Total höjd 53.0 mm
Antal ekrar 0
Commodity Code 7616999099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss