Meny Sök

Öglebultar

I lager

De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.

Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.

Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.

  • Har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln.
  • Armens svängande rörelse säkrar komponenter lätt och snabbt, och är markant tids- och arbetsbesparande.
  • Används för fordonskonstruktion och tillverkningsändamål.
Material: Värmebehandlat stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SR18822, SR18830

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Tolerans d1 d3 Material d2 l2 Köp
373,8501 kr - 467,2536 kr Fråga angående leveranstidhär
160.0
Standardtolerans
M24
45.0
Värmebehandlat stål
22.0
60.0
86,9089 kr - 108,6362 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
Standardtolerans
M12
25.0
Värmebehandlat stål
12.0
30.0
91,8684 kr - 114,7765 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0
Standardtolerans
M12
25.0
Värmebehandlat stål
12.0
30.0
59,7499 kr - 74,7464 kr 9 I lager
60.0
Standardtolerans
M10
20.0
Värmebehandlat stål
10.0
26.0
72,9752 kr - 91,278 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
Standardtolerans
M12
25.0
Värmebehandlat stål
12.0
30.0
82,0675 kr - 102,6139 kr 5 I lager
80.0
Standardtolerans
M12
25.0
Värmebehandlat stål
12.0
30.0
102,2597 kr - 136,2675 kr 9 I lager
50.0
Hög tolerans
M6
14.0
304 Rostfritt stål
6.0
32.0
49,3586 kr - 61,6392 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
Standardtolerans
M10
20.0
Värmebehandlat stål
10.0
26.0
423,681 kr - 529,6013 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0
Standardtolerans
M24
45.0
Värmebehandlat stål
22.0
60.0
109,5808 kr - 136,976 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
Standardtolerans
M16
32.0
Värmebehandlat stål
16.0
38.0
36,3695 kr - 45,4619 kr 8 I lager
30.0
Standardtolerans
M6
14.0
Värmebehandlat stål
6.0
18.0
50,3033 kr - 62,9381 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
Standardtolerans
M8
18.0
Värmebehandlat stål
8.0
22.0
188,5782 kr - 235,6932 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0
Standardtolerans
M20
40.0
Värmebehandlat stål
18.0
46.0
32,0004 kr - 40,0301 kr 1 I lager
25.0
Standardtolerans
M5
12.0
Värmebehandlat stål
5.0
16.0
41,2109 kr - 51,4841 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
Standardtolerans
M6
14.0
Värmebehandlat stål
6.0
18.0
277,0222 kr - 369,3629 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
Hög tolerans
M16
32.0
304 Rostfritt stål
16.0
50.0
44,163 kr - 55,2627 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
Standardtolerans
M6
14.0
Värmebehandlat stål
6.0
18.0
47,2331 kr - 59,0414 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
Standardtolerans
M5
12.0
Värmebehandlat stål
5.0
16.0
48,7682 kr - 60,9307 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
Standardtolerans
M6
14.0
Värmebehandlat stål
6.0
18.0
46,0523 kr - 57,5063 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
Standardtolerans
M5
12.0
Värmebehandlat stål
5.0
16.0
  • av 3
Svängbult M24 160.0 25.0 Värmebehandlat stål

20198398

Prisintervall
467,2536 kr - 373,8501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Svängbult M12 100.0 14.0 Värmebehandlat stål

20198268

Prisintervall
108,6362 kr - 86,9089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M12 120.0 14.0 Värmebehandlat stål

20198275

Prisintervall
114,7765 kr - 91,8684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M12
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M10 60.0 12.0 Värmebehandlat stål

20198190

Prisintervall
74,7464 kr - 59,7499 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M10
  • l1
    60.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M12 50.0 14.0 Värmebehandlat stål

20198237

Prisintervall
91,278 kr - 72,9752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M12 80.0 14.0 Värmebehandlat stål

20198251

Prisintervall
102,6139 kr - 82,0675 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Svängbult M6 50.0 7.0 304 Rostfritt stål

20199463

Prisintervall
136,2675 kr - 102,2597 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M10 50.0 12.0 Värmebehandlat stål

20198435

Prisintervall
61,6392 kr - 49,3586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Svängbult M24 200.0 25.0 Värmebehandlat stål

20198404

Prisintervall
529,6013 kr - 423,681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M24
  • l1
    200.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Svängbult M16 60.0 17.0 Värmebehandlat stål

20198282

Prisintervall
136,976 kr - 109,5808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Svängbult M6 30.0 7.0 Värmebehandlat stål

20198091

Prisintervall
45,4619 kr - 36,3695 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M8 50.0 9.0 Värmebehandlat stål

20198152

Prisintervall
62,9381 kr - 50,3033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Svängbult M20 120.0 22.0 Värmebehandlat stål

20198343

Prisintervall
235,6932 kr - 188,5782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M20
  • l1
    120.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Svängbult M5 25.0 6.0 Värmebehandlat stål

20198053

Prisintervall
40,0301 kr - 32,0004 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Svängbult M6 50.0 7.0 Värmebehandlat stål

20198114

Prisintervall
51,4841 kr - 41,2109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M16 75.0 17.0 304 Rostfritt stål

20199562

Prisintervall
369,3629 kr - 277,0222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Hög tolerans
  • d1
    M16
  • l1
    75.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Svängbult M6 80.0 7.0 Värmebehandlat stål

20198138

Prisintervall
55,2627 kr - 44,163 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M6
  • l1
    80.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M5 40.0 6.0 Värmebehandlat stål

20198084

Prisintervall
59,0414 kr - 47,2331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Svängbult M6 60.0 7.0 Värmebehandlat stål

20198121

Prisintervall
60,9307 kr - 48,7682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M6
  • l1
    60.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Svängbult M5 30.0 6.0 Värmebehandlat stål

20198060

Prisintervall
57,5063 kr - 46,0523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tolerans
    Standardtolerans
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0