Meny Sök

Svängbult M10 60.0 12.0 Värmebehandlat stål

Denna svängbult av stål används för att lyfta rigga och säkra vikter. Har gängat skaft med ögla vid huvudet. Dess tolerans och styrka passar utmärkt i för tillverkning.
Essentra artikelnummer:

20198190

Tillverkarens artikelnummer:

20198190

9 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 74,7464 kr
10 - 14 67,3072 kr
15 - 24 63,5285 kr
25 + 59,7499 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

74,75 kr

1 x 74,7464 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tolerans Standardtolerans
d1 M10
l1 60.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 26.0
w1 12.0
Vikt g 43.0
Material Värmebehandlat stål
Standard DIN 444

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss