Meny Sök

Svängbult M16 60.0 17.0 Värmebehandlat stål

Denna svängbult av stål används för att lyfta rigga och säkra vikter. Har gängat skaft med ögla vid huvudet. Dess tolerans och styrka passar utmärkt i för tillverkning.
Essentra artikelnummer:

20198282

Tillverkarens artikelnummer:

20198282

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 136,976 kr
10 - 14 123,2784 kr
15 - 24 116,4296 kr
25 + 109,5808 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

136,98 kr

1 x 136,976 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tolerans Standardtolerans
d1 M16
l1 60.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 38.0
w1 17.0
Vikt g 128.0
Material Värmebehandlat stål
Standard DIN 444

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss