Meny Sök

Svängbult M6 30.0 7.0 Värmebehandlat stål

Denna svängbult av stål används för att lyfta rigga och säkra vikter. Har gängat skaft med ögla vid huvudet. Dess tolerans och styrka passar utmärkt i för tillverkning.
Essentra artikelnummer:

20198091

Tillverkarens artikelnummer:

20198091

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 45,4619 kr
10 - 14 40,9747 kr
15 - 24 38,6131 kr
25 + 36,3695 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

45,46 kr

1 x 45,4619 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tolerans Standardtolerans
d1 M6
l1 30.0
d2 6.0
d3 14.0
l2 18.0
w1 7.0
Vikt g 9.5
Material Värmebehandlat stål
Standard DIN 444

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss