20199463
20199463
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 136,2675 kr |
| 5 - 9 | 122,688 kr |
| 10 - 19 | 115,8392 kr |
| 20 + | 102,2597 kr |
| Tolerans | Hög tolerans |
|---|---|
| d1 | M6 |
| l1 | 50.0 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 32.0 |
| d4 | 6.0 |
| w1 | 7.0 |
| Vikt g | 14.0 |
| Material | 304 Rostfritt stål |
| Standard | DIN 444 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta