20198121
20198121
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 59,156 kr |
| 10 - 14 | 53,1945 kr |
| 15 - 24 | 50,3284 kr |
| 25 + | 47,3477 kr |
| Tolerans | Standardtolerans |
|---|---|
| d1 | M6 |
| l1 | 60.0 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 18.0 |
| w1 | 7.0 |
| Vikt g | 16.0 |
| Material | Värmebehandlat stål |
| Standard | DIN 444 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta