Meny Sök

Svängbult M6 50.0 7.0 Värmebehandlat stål

Denna svängbult av stål används för att lyfta rigga och säkra vikter. Har gängat skaft med ögla vid huvudet. Dess tolerans och styrka passar utmärkt i för tillverkning.
Essentra artikelnummer:

20198114

Tillverkarens artikelnummer:

20198114

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 51,4841 kr
10 - 14 46,2884 kr
15 - 24 43,8087 kr
25 + 41,2109 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

51,48 kr

1 x 51,4841 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tolerans Standardtolerans
d1 M6
l1 50.0
d2 6.0
d3 14.0
l2 18.0
w1 7.0
Vikt g 14.0
Material Värmebehandlat stål
Standard DIN 444

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss