20198251
20198251
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 99,6251 kr |
| 10 - 14 | 89,6512 kr |
| 15 - 24 | 84,7215 kr |
| 25 + | 79,6772 kr |
| Tolerans | Standardtolerans |
|---|---|
| d1 | M12 |
| l1 | 80.0 |
| d2 | 12.0 |
| d3 | 25.0 |
| l2 | 30.0 |
| w1 | 14.0 |
| Vikt g | 85.0 |
| Material | Värmebehandlat stål |
| Standard | DIN 444 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta