Meny Sök

Svängbult M5 30.0 6.0 Värmebehandlat stål

Denna svängbult av stål används för att lyfta rigga och säkra vikter. Har gängat skaft med ögla vid huvudet. Dess tolerans och styrka passar utmärkt i för tillverkning.
Essentra artikelnummer:

20198060

Tillverkarens artikelnummer:

20198060

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 55,8313 kr
10 - 14 50,2138 kr
15 - 24 47,4624 kr
25 + 44,7109 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

55,83 kr

1 x 55,8313 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tolerans Standardtolerans
d1 M5
l1 30.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 16.0
w1 6.0
Vikt g 6.4
Material Värmebehandlat stål
Standard DIN 444

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss