Meny Sök

Svängbult M16 75.0 17.0 304 Rostfritt stål

De här rostfria svängbultarna är avsedda för tillämpningar med hög tolerans där exakthet, lastkapacitet och korrosionsbeständighet krävs. Har gängat skaft med ögla vid huvudet. Tack vare sin höga hållfasthet är den praktisk för industriella maskiner och byggnation.
Essentra artikelnummer:

20199562

Tillverkarens artikelnummer:

20199562

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 369,3629 kr
5 - 9 332,403 kr
10 - 19 313,9821 kr
20 + 277,0222 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

369,36 kr

1 x 369,3629 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tolerans Hög tolerans
d1 M16
l1 75.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 50.0
d4 16.0
w1 17.0
Vikt g 146.0
Material 304 Rostfritt stål
Standard DIN 444

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss