Meny Sök

Svängbult M12 120.0 14.0 Värmebehandlat stål

Denna svängbult av stål används för att lyfta rigga och säkra vikter. Har gängat skaft med ögla vid huvudet. Dess tolerans och styrka passar utmärkt i för tillverkning.
Essentra artikelnummer:

20198275

Tillverkarens artikelnummer:

20198275

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 111,4334 kr
10 - 14 100,313 kr
15 - 24 94,6955 kr
25 + 89,1926 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

111,43 kr

1 x 111,4334 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tolerans Standardtolerans
d1 M12
l1 120.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 30.0
w1 14.0
Vikt g 119.0
Material Värmebehandlat stål
Standard DIN 444

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss