Meny Sök

Kvadratiska muttrar

I lager

I det här sortimentet som används med trapetsskruvar hittar du ett brett utbud av kvadratiska muttrar beroende på dina behov: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.

  • Kvadratiska bronsmuttrar med genomgående hål används när en säker och robust anslutning behövs. De ger stabilitet och styrka, lämpliga för medelkraftiga tillämpningar. Har genomgående hål lämpliga för sexkantsskruvar.
  • Fyrkantig mässingsmutter, används i tillämpningar där relativt lätta laster behövs. De är robust och motstår korrosion, fukt och andra faktorer.
  • Kvadratiska stålmuttrar används i tillämpningar som kräver låga rotationshastigheter, manuell kontroll, fastspänning eller låsning.
  • Kvadratiska stålmuttrar med hål används för tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning och låsfunktioner. De har genomgående hål lämpliga för insexskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade fyrkantsmuttrar såväl som vänstergängade.

OBS!Kontaktytor stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.I det här sortimentet finns: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.
  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
  • Finns som standard som högergängade kvadratiska muttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Stål, Brons, Mässing Serienummer: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek d1 tol 7H Material h1 & w1 Gängans riktning Lead Köp
177,1888 kr - 236,194 kr 2 I lager
TR28 x 5
28.0
Stål
45.0
Högermontage
5.0
357,8426 kr - 477,1971 kr 3 I lager
TR32 x 6
32.0
Stål
55.0
Vänstermontage
6.0
172,0512 kr - 229,3239 kr 11 I lager
TR20 x 8
20.0
Stål
35.0
Högermontage
8.0
158,6694 kr - 211,599 kr 13 I lager
TR24 x 5
24.0
Stål
40.0
Vänstermontage
5.0
131,5474 kr - 175,3249 kr 14 I lager
TR26 x 5
26.0
Stål
40.0
Högermontage
5.0
213,0328 kr - 284,0099 kr Fråga angående leveranstidhär
TR30 x 6
30.0
Stål
45.0
Högermontage
6.0
119,241 kr - 158,9741 kr 3 I lager
TR20 x 4
20.0
Stål
35.0
Vänstermontage
4.0
204,4302 kr - 272,6055 kr 6 I lager
TR28 x 5
28.0
Stål
45.0
Vänstermontage
5.0
363,936 kr - 485,3038 kr 37 I lager
TR36 x 6
36.0
Stål
60.0
Högermontage
6.0
136,0877 kr - 181,3706 kr 32 I lager
TR22 x 5
22.0
Stål
35.0
Högermontage
5.0
1 790,4078 kr - 2 106,3726 kr Fråga angående leveranstidhär
TR60 x 9
60.0
Stål
80.0
Högermontage
9.0
323,4323 kr - 431,3048 kr 1 I lager
TR18 x 4
18.0
Stål
35.0
Högermontage
4.0
66,3114 kr - 88,4868 kr 2 I lager
TR10 x 2
10.0
Stål
17.0
Vänstermontage
2.0
51,2569 kr - 68,2887 kr Fråga angående leveranstidhär
TR10 x 2
10.0
Stål
17.0
Högermontage
2.0
96,5398 kr - 128,7456 kr 8 I lager
TR12 x 6
12.0
Stål
25.0
Högermontage
6.0
82,5606 kr - 110,059 kr 9 I lager
TR16 x 4
16.0
Stål
28.0
Vänstermontage
4.0
90,3268 kr - 120,3641 kr 2 I lager
TR14 x 3
14.0
Stål
25.0
Vänstermontage
3.0
89,4905 kr - 119,2649 kr 9 I lager
TR18 x 4
18.0
Stål
30.0
Högermontage
4.0
99,0489 kr - 132,0433 kr 7 I lager
TR20 x 4
20.0
Stål
35.0
Högermontage
4.0
136,5656 kr - 182,0576 kr 19 I lager
TR24 x 5
24.0
Stål
40.0
Högermontage
5.0
  • av 4
Fyrkantig mutter TR28 x 5 45.0 Stål

20148881

Prisintervall
236,194 kr - 177,1888 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1175.0
Fyrkantig mutter TR32 x 6 55.0 Stål

20148942

Prisintervall
477,1971 kr - 357,8426 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    1430.0
Fyrkantig mutter TR20 x 8 35.0 Stål

20148805

Prisintervall
229,3239 kr - 172,0512 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    590.0
Fyrkantig mutter TR24 x 5 40.0 Stål

20148850

Prisintervall
211,599 kr - 158,6694 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    845.0
Fyrkantig mutter TR26 x 5 40.0 Stål

20148867

Prisintervall
175,3249 kr - 131,5474 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1005.0
Fyrkantig mutter TR30 x 6 45.0 Stål

20148911

Prisintervall
284,0099 kr - 213,0328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    2544.0
Fyrkantig mutter TR20 x 4 35.0 Stål

20148799

Prisintervall
158,9741 kr - 119,241 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    1412.0
Fyrkantig mutter TR28 x 5 45.0 Stål

20148898

Prisintervall
272,6055 kr - 204,4302 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    1175.0
Fyrkantig mutter TR36 x 6 60.0 Stål

20148966

Prisintervall
485,3038 kr - 363,936 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    3630.0
Fyrkantig mutter TR22 x 5 35.0 Stål

20148812

Prisintervall
181,3706 kr - 136,0877 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    700.0
Fyrkantig mutter TR60 x 9 80.0 Stål

20149413

Prisintervall
2 106,3726 kr - 1 790,4078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    8718.0
Fyrkantig mutter TR18 x 4 35.0 Stål

20149369

Prisintervall
431,3048 kr - 323,4323 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1131.0
Fyrkantig mutter TR10 x 2 17.0 Stål

20148652

Prisintervall
88,4868 kr - 66,3114 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    150.0
Fyrkantig mutter TR10 x 2 17.0 Stål

20148645

Prisintervall
68,2887 kr - 51,2569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    150.0
Fyrkantig mutter TR12 x 6 25.0 Stål

20148683

Prisintervall
128,7456 kr - 96,5398 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    210.0
Fyrkantig mutter TR16 x 4 28.0 Stål

20148737

Prisintervall
110,059 kr - 82,5606 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    770.0
Fyrkantig mutter TR14 x 3 25.0 Stål

20148706

Prisintervall
120,3641 kr - 90,3268 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    285.0
Fyrkantig mutter TR18 x 4 30.0 Stål

20148751

Prisintervall
119,2649 kr - 89,4905 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1131.0
Fyrkantig mutter TR20 x 4 35.0 Stål

20148782

Prisintervall
132,0433 kr - 99,0489 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1412.0
Fyrkantig mutter TR24 x 5 40.0 Stål

20148843

Prisintervall
182,0576 kr - 136,5656 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    845.0