Meny Sök

Fyrkantig mutter TR40 x 7 60.0 Mässing

Kvadratiska mässingsmuttrar är en typ fästelement som används i tillämpningar där ganska lätta belastningar krävs. Starka och motståndskraftiga mot korrosion, fukt och andra element, vilket möjliggör enkel, exakt och säker fastsättning på ledarskruvar. Högergängade och används i industrier som bilindustrin.
Essentra artikelnummer:

20149253

Tillverkarens artikelnummer:

20149253

15 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 760,1901 kr
10 + 1 584,208 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 760,19 kr

1 x 1 760,1901 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 40.0
Lead 7.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 4013.0
h1 & w1 60.0
Gängstorlek TR40 x 7
Material Mässing
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss