Meny Sök

Fyrkantig mutter TR30 x 6 50.0 Brons

Kvadratisk bronsmutter är ett mekaniskt fästelement som används när en säker och robust anslutning behövs. Ger stabilitet och styrka, vilket gör den lämplig för medelkraftiga laster. Högergängad och har ett genomgående hål som låter bulten passera och håller fast bulten
Essentra artikelnummer:

20149109

Tillverkarens artikelnummer:

20149109

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 801,1706 kr
10 - 19 1 621,0043 kr
20 + 1 531,0442 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 801,17 kr

1 x 1 801,1706 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 30.0
Lead 6.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 49.0
w2 38.0
Gängstorlek TR30 x 6
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss