Meny Sök

Fyrkantig mutter TR18 x 4 35.0 Stål

Kvadratiska stålmuttrar med hål är ett fästelement som används för tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning och låsfunktioner. Hålen möjliggör enkel smörjning, säkra låsmekanismer och sänker vikten. Vänstergängad samt beständig mot korrosion och fukt.
Essentra artikelnummer:

20149284

Tillverkarens artikelnummer:

20149284

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 487,8334 kr
10 - 19 439,0938 kr
20 - 49 414,604 kr
50 - 99 390,2372 kr
100 + 365,8705 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

487,83 kr

1 x 487,8334 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 18.0
Lead 4.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 1131.0
d2 6.0
h1 & w1 35.0
h2 6.5
l2 26.0
w2 24.0
Gängstorlek TR18 x 4
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss