Meny Sök

Fyrkantig mutter TR12 x 3 25.0 Mässing

Kvadratiska mässingsmuttrar är en typ fästelement som används i tillämpningar där ganska lätta belastningar krävs. Starka och motståndskraftiga mot korrosion, fukt och andra element, vilket möjliggör enkel, exakt och säker fastsättning på ledarskruvar. Högergängade och används i industrier som bilindustrin.
Essentra artikelnummer:

20149192

Tillverkarens artikelnummer:

20149192

18 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 322,5518 kr
10 - 19 290,3089 kr
20 - 49 274,1875 kr
50 - 99 258,066 kr
100 + 241,9446 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

322,55 kr

1 x 322,5518 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 12.0
Lead 3.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 411.0
h1 & w1 25.0
Gängstorlek TR12 x 3
Material Mässing
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss