20149291
20149291
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 553,73 kr |
| 10 - 19 | 498,351 kr |
| 20 - 49 | 470,6317 kr |
| 50 - 99 | 443,0318 kr |
| 100 + | 415,3124 kr |
| Antal starter | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 20.0 |
| Lead | 4.0 |
| Gängans riktning | Vänstermontage |
| Kontaktyta | 1412.0 |
| d2 | 6.0 |
| h1 & w1 | 40.0 |
| h2 | 6.5 |
| l2 | 38.0 |
| w2 | 28.0 |
| Gängstorlek | TR20 x 4 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta