20149352
20149352
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 389,1912 kr |
| 10 - 19 | 350,2413 kr |
| 20 - 49 | 330,7971 kr |
| 50 - 99 | 311,3529 kr |
| 100 + | 291,9088 kr |
| Antal starter | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 16.0 |
| Lead | 4.0 |
| Gängans riktning | Högermontage |
| Kontaktyta | 770.0 |
| d2 | 5.0 |
| h1 & w1 | 35.0 |
| h2 | 5.2 |
| l2 | 24.0 |
| w2 | 21.0 |
| Gängstorlek | TR16 x 4 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta