20149093
20149093
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 307,8054 kr |
| 10 - 19 | 1 176,9879 kr |
| 20 - 49 | 1 111,6407 kr |
| 50 + | 1 046,2935 kr |
| Antal starter | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 20.0 |
| Lead | 4.0 |
| Gängans riktning | Högermontage |
| Kontaktyta | 1412.0 |
| d2 | 6.0 |
| h1 & w1 | 40.0 |
| h2 | 6.5 |
| l2 | 38.0 |
| w2 | 28.0 |
| Gängstorlek | TR20 x 4 |
| Material | Brons |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta