20149307
20149307
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 803,7151 kr |
| 10 - 19 | 723,3725 kr |
| 20 - 49 | 683,1305 kr |
| 50 - 99 | 643,0115 kr |
| 100 + | 602,7694 kr |
| Antal starter | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 30.0 |
| Lead | 6.0 |
| Gängans riktning | Vänstermontage |
| Kontaktyta | 2544.0 |
| d2 | 6.0 |
| h1 & w1 | 50.0 |
| h2 | 6.5 |
| l2 | 48.0 |
| w2 | 38.0 |
| Gängstorlek | TR30 x 6 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta