Meny Sök

Fyrkantig mutter TR18 x 8 30.0 Stål

Kvadratiska stålmuttrar är ett fästelement som används för extra kraftiga tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning, fastspänning, låsning och mottagning av ballast. Ger en säker och robust fästlösning. Högergängad samt beständig mot korrosion och fukt.
Essentra artikelnummer:

20148775

Tillverkarens artikelnummer:

20148775

7 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 213,2479 kr
10 - 19 191,8848 kr
20 - 49 181,2511 kr
50 - 99 170,6174 kr
100 + 159,9837 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

213,25 kr

1 x 213,2479 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Antal starter 2.0
d1 tol 7H 18.0
Lead 8.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 470.0
h1 & w1 30.0
Gängstorlek TR18 x 8
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss