Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard PCR

I lager

Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d2 d3 d4 Köp
0,3488 kr - 0,5427 kr 4500 I lager
14.2 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
0,3573 kr - 0,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
20.1 mm
15.2 mm
17.3 mm
16,199 kr - 17,9989 kr Fråga angående leveranstidhär
157.0 mm
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
3,177 kr - 3,53 kr Fråga angående leveranstidhär
77.1 mm
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
4,7808 kr - 5,312 kr Fråga angående leveranstidhär
101.9 mm
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
0,758 kr - 1,1791 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
7,3457 kr - 8,1618 kr Fråga angående leveranstidhär
111.5 mm
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
20,6267 kr - 22,9186 kr Fråga angående leveranstidhär
216.0 mm
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
22,6894 kr - 25,2104 kr Fråga angående leveranstidhär
270.0 mm
281.0 mm
213.0 mm
223.0 mm
4,4752 kr - 4,9725 kr Fråga angående leveranstidhär
98.0 mm
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
11,7723 kr - 13,0804 kr Fråga angående leveranstidhär
139.5 mm
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
1,2433 kr - 1,3814 kr Fråga angående leveranstidhär
48.6 mm
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
3,5428 kr - 3,9364 kr Fråga angående leveranstidhär
84.2 mm
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
3,8642 kr - 6,0109 kr Fråga angående leveranstidhär
93.5 mm
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
2,0774 kr - 2,3083 kr Fråga angående leveranstidhär
68.1 mm
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
13,9862 kr - 21,7563 kr Fråga angående leveranstidhär
146.8 mm
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
18,4128 kr - 28,6422 kr Fråga angående leveranstidhär
173.0 mm
181.3 mm
178.8 mm
179.2 mm
4,1697 kr - 4,633 kr Fråga angående leveranstidhär
96.5 mm
102.0 mm
94.0 mm
101.0 mm
0,592 kr - 0,6578 kr Fråga angående leveranstidhär
26.6 mm
29.7 mm
24.6 mm
28.3 mm
0,628 kr - 0,9768 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
  • av 2
Lock och plugg, koniska 14.2 mm 14.4 mm Grön LDPE - PCR

20747107

Prisintervall
0,5427 kr - 0,3488 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Lock och plugg, koniska 17.5 mm 17.3 mm Grön LDPE - PCR

20747114

Prisintervall
0,5558 kr - 0,3573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Lock och plugg, koniska 157.0 mm 148.6 mm Grön LDPE - PCR

20747404

Prisintervall
17,9989 kr - 16,199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Lock och plugg, koniska 77.1 mm 78.2 mm Grön LDPE - PCR

20747299

Prisintervall
3,53 kr - 3,177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Lock och plugg, koniska 101.9 mm 103.0 mm Grön LDPE - PCR

20747343

Prisintervall
5,312 kr - 4,7808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Lock och plugg, koniska 34.9 mm 35.2 mm Grön LDPE - PCR

20747213

Prisintervall
1,1791 kr - 0,758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Lock och plugg, koniska 111.5 mm 115.0 mm Grön LDPE - PCR

20747367

Prisintervall
8,1618 kr - 7,3457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm
Lock och plugg, koniska 216.0 mm 223.0 mm Grön LDPE - PCR

20747428

Prisintervall
22,9186 kr - 20,6267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Lock och plugg, koniska 270.0 mm 223.0 mm Grön LDPE - PCR

20747435

Prisintervall
25,2104 kr - 22,6894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    297.0 mm
  • d1
    270.0 mm
  • d2
    281.0 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Lock och plugg, koniska 98.0 mm 98.5 mm Grön LDPE - PCR

20747336

Prisintervall
4,9725 kr - 4,4752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm
Lock och plugg, koniska 139.5 mm 140.0 mm Grön LDPE - PCR

20747381

Prisintervall
13,0804 kr - 11,7723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Lock och plugg, koniska 48.6 mm 49.7 mm Grön LDPE - PCR

20747244

Prisintervall
1,3814 kr - 1,2433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Lock och plugg, koniska 84.2 mm 88.3 mm Grön LDPE - PCR

20747305

Prisintervall
3,9364 kr - 3,5428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.3 mm
Lock och plugg, koniska 93.5 mm 97.8 mm Grön LDPE - PCR

20747312

Prisintervall
6,0109 kr - 3,8642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
Lock och plugg, koniska 68.1 mm 69.3 mm Grön LDPE - PCR

20747268

Prisintervall
2,3083 kr - 2,0774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Lock och plugg, koniska 146.8 mm 148.6 mm Grön LDPE - PCR

20747398

Prisintervall
21,7563 kr - 13,9862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Lock och plugg, koniska 173.0 mm 179.2 mm Grön LDPE - PCR

20747411

Prisintervall
28,6422 kr - 18,4128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.8 mm
  • d4
    179.2 mm
Lock och plugg, koniska 96.5 mm 101.0 mm Grön LDPE - PCR

20747329

Prisintervall
4,633 kr - 4,1697 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Lock och plugg, koniska 26.6 mm 28.3 mm Grön LDPE - PCR

20747169

Prisintervall
0,6578 kr - 0,592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.6 mm
  • d1
    26.6 mm
  • d2
    29.7 mm
  • d3
    24.6 mm
  • d4
    28.3 mm
Lock och plugg, koniska 30.0 mm 30.7 mm Grön LDPE - PCR

20747176

Prisintervall
0,9768 kr - 0,628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm