20747411
20747411
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 6 - 59 | 28,6422 kr |
| 60 - 299 | 20,4587 kr |
| 300 + | 18,4128 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 7.677 in |
|---|---|
| D | 195.0 mm |
| d1 | 173.0 mm |
| d1 | 6.811 in |
| d2 | 7.138 in |
| d2 | 181.3 mm |
| d3 | 178.8 mm |
| d3 | 7.039 in |
| d4 | 7.055 in |
| d4 | 179.2 mm |
| h | 1.516 in |
| h | 38.5 mm |
| Färg | Grön |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 39235 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta