20747435
20747435
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 124 | 25,2104 kr |
| 125 + | 22,6894 kr |
| D | 11.693 in |
|---|---|
| D | 297.0 mm |
| d1 | 10.63 in |
| d1 | 270.0 mm |
| d2 | 11.063 in |
| d2 | 281.0 mm |
| d3 | 213.0 mm |
| d3 | 8.386 in |
| d4 | 8.78 in |
| d4 | 223.0 mm |
| h | 43.0 mm |
| h | 1.693 in |
| Färg | Grön |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 39235 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta