20747312
20747312
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 40 - 399 | 6,0109 kr |
| 400 - 1999 | 4,2935 kr |
| 2000 + | 3,8642 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 4.232 in |
|---|---|
| D | 107.5 mm |
| d1 | 3.681 in |
| d1 | 93.5 mm |
| d2 | 3.949 in |
| d2 | 100.3 mm |
| d3 | 89.9 mm |
| d3 | 3.539 in |
| d4 | 97.8 mm |
| d4 | 3.85 in |
| h | 1.043 in |
| h | 26.5 mm |
| Färg | Grön |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 39235 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta