20747169
20747169
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1500 - 7499 | 0,6578 kr |
| 7500 + | 0,592 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.244 in |
|---|---|
| D | 31.6 mm |
| d1 | 1.047 in |
| d1 | 26.6 mm |
| d2 | 1.169 in |
| d2 | 29.7 mm |
| d3 | 24.6 mm |
| d3 | 0.969 in |
| d4 | 1.114 in |
| d4 | 28.3 mm |
| h | 1.035 in |
| h | 26.3 mm |
| Färg | Grön |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta