Meny Sök

Lock och plugg, koniska 157.0 mm 148.6 mm Grön LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20747404

Tillverkarens artikelnummer:

20747404

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 17,9989 kr
250 + 16,199 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

899,95 kr

50 x 17,9989 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 172.0 mm
d1 157.0 mm
d2 163.0 mm
d3 142.8 mm
d4 148.6 mm
h 38.0 mm
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss