Meny Sök

Lock och plugg, koniska 139.5 mm 140.0 mm Grön LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20747381

Tillverkarens artikelnummer:

20747381

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
75 - 374 13,0804 kr
375 + 11,7723 kr
Standardförpackning: 75

Beställ i flerpack med 75

Totalpris:

981,03 kr

75 x 13,0804 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 150.0 mm
d1 139.5 mm
d2 145.6 mm
d3 135.0 mm
d4 140.0 mm
h 36.5 mm
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 39235

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss