20747367
20747367
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 125 - 624 | 8,1618 kr |
| 625 + | 7,3457 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 122.0 mm |
|---|---|
| D | 4.803 in |
| d1 | 4.39 in |
| d1 | 111.5 mm |
| d2 | 4.63 in |
| d2 | 117.6 mm |
| d3 | 4.232 in |
| d3 | 107.5 mm |
| d4 | 4.528 in |
| d4 | 115.0 mm |
| h | 35.0 mm |
| h | 1.378 in |
| Färg | Grön |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 39235 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta