Meny Sök

Lock och plugg, koniska 30.0 mm 30.7 mm Grön LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20747176

Tillverkarens artikelnummer:

20747176

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 0,9768 kr
2000 - 9999 0,6977 kr
10000 + 0,628 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

195,36 kr

200 x 0,9768 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 36.7 mm
d1 30.0 mm
d2 32.6 mm
d3 27.5 mm
d4 30.7 mm
h 15.2 mm
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 39235

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss