Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard PCR

I lager

Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet När den används som en plugg d1 Färg d2 d3 När den används som en kåpa d4 Köp
15,7272 kr - 17,4746 kr Fråga angående leveranstidhär
157.0 mm
Grön
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
1,2071 kr - 1,3412 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
4,3449 kr - 4,8277 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
11,4294 kr - 12,6994 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
22,0285 kr - 24,4761 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,7072 kr - 1,1001 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,7924 kr - 0,8804 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
0,5399 kr - 0,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
3,4396 kr - 3,8218 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
3,7516 kr - 5,8359 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
7,1317 kr - 7,9241 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
13,5788 kr - 21,1226 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
17,8765 kr - 27,808 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
4,0483 kr - 4,4981 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
  • av 2
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Grön

20747404

Prisintervall
17,4746 kr - 15,7272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm Grön

20747244

Prisintervall
1,3412 kr - 1,2071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm Grön

20747336

Prisintervall
4,8277 kr - 4,3449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm Grön

20747381

Prisintervall
12,6994 kr - 11,4294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Grön

20747435

Prisintervall
24,4761 kr - 22,0285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Grön

20747206

Prisintervall
1,1001 kr - 0,7072 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Grön

20747237

Prisintervall
0,8804 kr - 0,7924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Grön

20747152

Prisintervall
0,8398 kr - 0,5399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Grön

20747305

Prisintervall
3,8218 kr - 3,4396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Grön

20747312

Prisintervall
5,8359 kr - 3,7516 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Grön

20747367

Prisintervall
7,9241 kr - 7,1317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm Grön

20747398

Prisintervall
21,1226 kr - 13,5788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Grön

20747411

Prisintervall
27,808 kr - 17,8765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Grön

20747329

Prisintervall
4,4981 kr - 4,0483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000