Meny Sök

Lock och plugg, koniska 34.9 mm 35.2 mm Grön LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20747213

Tillverkarens artikelnummer:

20747213

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 1,1791 kr
2500 - 12499 0,8422 kr
12500 + 0,758 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

294,78 kr

250 x 1,1791 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 42.7 mm
d1 34.9 mm
d2 36.4 mm
d3 33.1 mm
d4 35.2 mm
h 8.2 mm
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 39235

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss